หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก449-8379: ปลอกแบริ่ง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก449-8379: ปลอกแบริ่ง
449-8379: ปลอกแบริ่ง

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
449-8379: ปลอกแบริ่ง
449-8379: ปลอกแบริ่ง
449-8379: ปลอกแบริ่ง
449-8379: ปลอกแบริ่ง
449-8379: ปลอกแบริ่ง

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 449-8379

หน่วยวัด

USเมตริก
Lip Thickness (in): 0.39
Lip Thickness (mm): 10.0
Inside Diameter (mm): 150.0
Inside Diameter (in): 5.91
Outside Diameter (mm): 165.0
Outside Diameter (in): 6.5
Overall Length (mm): 60.0
Overall Length (in): 2.36
Flange Diameter (mm): 183.0
Flange Diameter (in): 7.2
Type: STRAIGHT SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 449-8379

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6030

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน