Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งตัวเชื่อมต่อ456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งตัวเชื่อมต่อ456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร
456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร

Cat Permanent Coupling CAT FLANGE - 60 Degree

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร
456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร
456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร
456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร
456-3396: ตัวเชื่อมต่อถาวร

Cat Permanent Coupling CAT FLANGE - 60 Degree

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-3396

หน่วยวัด

USเมตริก
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Copper,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 60 Deg
Connector Type: -32 CAT FLANGE
Drop Length (mm): 100.0
Drop Length (in): 3.94
Length (mm): 313.0
Length (in): 12.32
Cut-Off Factor (mm): 201.0
Cut-Off Factor (in): 7.91
Recommended Hose Size (mm): 50.8
Recommended Hose Size (in): 2.0
Compatible With: SAE 100R13, SAE 100R15
Seal Type: NBR 1P-3709, FKM 235-2480
Description: Permanent Coupling 32XS6
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-3396

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน