หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ456-8422: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม
หน้าแรก
สายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ
456-8422: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม
456-8422: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม

ท่อบัค Cat® เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นที่ใช้ในการลำเลียงน้ำมันไฮดรอลิกภายในสายวาล์วควบคุมไฮดรอลิก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
456-8422: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม
456-8422: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.4 มม

ท่อบัค Cat® เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นที่ใช้ในการลำเลียงน้ำมันไฮดรอลิกภายในสายวาล์วควบคุมไฮดรอลิก

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 456-8422
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-8422

หน่วยวัด

USเมตริก
ความจุแรงดัน (psi): 35,000
Bulk Unit of Measure: CM
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 25.4
ขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว): -16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.46
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 37
แรงดันงาน (kPa): 7,000
แรงดันงาน (psi): 1,015
อุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง 135°C
วัสดุ: ยาง
การใช้งาน: กันน้ำมัน
SAE: SAE 100R1
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-8422

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

657E

รถดันล้อยาง

988K XE

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6030

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ