หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม
หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม
461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม

อะแดปเตอร์ปั๊มล่อน้ำมันเชื้อเพลิง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม
461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม
461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม
461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม
461-0087: อะแดปเตอร์ปั๊ม

อะแดปเตอร์ปั๊มล่อน้ำมันเชื้อเพลิง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 461-0087

คำอธิบาย:

  • อะแดปเตอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของปั๊มล่อน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งไล่อากาศออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

คุณลักษณะ:

  • ชิ้นส่วน Cat® ผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำและสร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนำกลับมาใช้ใหม่

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 461-0087

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Cast Iron
Flange Diameter (mm): 276.0
Outside Diameter (mm): 225.85
Inside Diameter (mm): 121.0
Length (mm): 49.4
Thread Size (mm): M12X1.75 (4X)
Flange Diameter (in): 10.87
Outside Diameter (in): 8.891
Inside Diameter (in): 4.76
Length (in): 1.945
Material: Gray (Flake) Iron
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 461-0087

รถตักล้อยาง

982 XE 982XE 980 XE 980XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน