หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ465-4640: ท่อจาระบีสติ๊ก
หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ465-4640: ท่อจาระบีสติ๊ก
465-4640: ท่อจาระบีสติ๊ก

Cat® Stick Grease Tube is a solid lubricant used in metalworking, automotive, and industrial applications for cooling, friction reduction, and retention.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
465-4640: ท่อจาระบีสติ๊ก
465-4640: ท่อจาระบีสติ๊ก

Cat® Stick Grease Tube is a solid lubricant used in metalworking, automotive, and industrial applications for cooling, friction reduction, and retention.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 465-4640

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 6.0
Outer Diameter (in): 0.25
Approximate Overall Length (mm): 1,226.0
Material: STEEL,Alloy Brass
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 465-4640

รถขุด

326F L 326 326F LN 326F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน