หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก473-1685: ปลอกแบริ่ง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก473-1685: ปลอกแบริ่ง
473-1685: ปลอกแบริ่ง

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
473-1685: ปลอกแบริ่ง
473-1685: ปลอกแบริ่ง
473-1685: ปลอกแบริ่ง
473-1685: ปลอกแบริ่ง
473-1685: ปลอกแบริ่ง

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 473-1685

หน่วยวัด

USเมตริก
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Inside Diameter (mm): 204.0
Inside Diameter (in): 8.03
Outside Diameter (mm): 226.0
Outside Diameter (in): 8.88
Overall Length (mm): 184.0
Overall Length (in): 7.25
Type: STRAIGHT SLEEVE
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 473-1685

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน