หน้าแรกไส้กรองและของเหลวกรองกรองอากาศไส้กรองอากาศเครื่องยนต์และส่วนประกอบ477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A
หน้าแรกไส้กรองและของเหลวกรองกรองอากาศไส้กรองอากาศเครื่องยนต์และส่วนประกอบ477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A
477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A

Cat® Air Cleaner

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A
477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A
477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A
477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A
477-8429: กลุ่มสารทำความสะอาด A

Cat® Air Cleaner

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 477-8429

หน่วยวัด

USเมตริก
Height (in): 19.724
Outlet Size (in): 7
Height (mm): 501.0
Width (in): 15.118
Length (mm): 670.0
Mounting: Bottom
Width (mm): 384.0
Type: Non-Round
Length (in): 26.378
Material: Polyolefin Plastic
Outlet Size (mm): 177.8
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 477-8429

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3512E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน