หน้าแรกเอกสารแนบเครื่องมือดันหิมะ479-8086: 3.05 m (10 ft)
หน้าแรกเอกสารแนบเครื่องมือดันหิมะ479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

ตรวจสอบราคา
546-4485: SR118
546-4485: SR118

Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.

ตรวจสอบราคา
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

ตรวจสอบราคา
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

ตรวจสอบราคา
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

ตรวจสอบราคา
231-8601: CV119
231-8601: CV119

Vibratory action and dynamic force provides excellent compaction in a compact size.

ตรวจสอบราคา
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge

Used to load and carry large volumes of ultra-low density material in a variety of applications.

ตรวจสอบราคา
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire

Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

ตรวจสอบราคา
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

ตรวจสอบราคา
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire

Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

ตรวจสอบราคา
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

ตรวจสอบราคา
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
546-4485
546-4485: SR118
ตรวจสอบราคา
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ตรวจสอบราคา
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ตรวจสอบราคา
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ตรวจสอบราคา
231-8601
231-8601: CV119
ตรวจสอบราคา
472-2548
472-2548: 2490 mm (98 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylene/Wire
ตรวจสอบราคา
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ตรวจสอบราคา
448-5660
448-5660: BA118C Manual, Polypropylene/Wire
ตรวจสอบราคา
493-2259
493-2259: BU118
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน