Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5
488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5

Cat® Hex Head Bolt paired with a resilient spring washer, forms a steadfast fastening solution, ensuring durable and secure joint operation

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5
488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5
488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5
488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5
488-3974: สลักหัวหกเหลี่ยม M10x1.5

Cat® Hex Head Bolt paired with a resilient spring washer, forms a steadfast fastening solution, ensuring durable and secure joint operation

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-3974

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 1.181
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 30.0
ประเภทสลักเกลียว: หัว Hex
การเคลือบผิว: เกล็ดสังกะสีสีดำ
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.236
ความยาวด้ามจับ (มม.): 6.0
เกลียว: หยาบ
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): M10-1.5
มือของเกลียว: ด้านขวา
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M10x1.5
ระดับหรือเกรด: ISO 898-1 Class 10.9
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,เหล็กอัลลอยต่ำ
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-3974

รถตักหมุนรอบตัว

270XE 250 260 270 265

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

631K 651 623H 621K OEM 621H 627H 637K

รถบรรทุกเครื่องดัน

740

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD63

เครื่องจักรวางท่อ

587T 583T PL83 PL87 PL72 PL61

รถบรรทุกสำหรับเหมืองหิน

772G 770G

เครื่องตัดแบบหมุน

RC20

จุดหมุนไฮดรอลิก

6020B 6020 6015 6040 6030 6060

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3508B

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T LGP D6GC D6XE D10 D11 D8 GC D6T LGPPAT D6R XL D9 GC D6R II D6K2 XL D6T XW D6T XL D6K2 LGP D8GC D6R D6T D6K D9 D4 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10T2 D8N D9T D9R D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6K2 D11T D6R LGP

เครื่องขูดล้อยาง

637K

รถเกรดดิน

18M3 24 16 14 18 12M 3 AWD 160 140M 14L 150 160M 3 AWD 140 16GC 12M 404F-22 14M3 12M 3 120 160M 140M 3 AWD 140M 3 16M3 14M-3 160M 3

รถตักล้อยาง

962 982XE 966 988 XE 972 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 950K 962L 986K 962K 950M 995 962M 990 993 992 980XE 988K XE 988K 950 982 XE 980 XE 962M Z 814K 990K 993K 992K 972XE 994K

รถขุดล้อยาง

M315GC

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963 973 953 973K 963K 953K

เครื่องยนต์

C175-20 3516E

รถบดดิน

825 825K 815K 815

รถบดยางมะตอย

CB16 CB15 CB13

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

740C 740 GC 745C 735C 745

เครื่องจัดการระยะไกล

TH1055 TH0642 TH1255 TH0842

สว่านแบบหมุน

MD6310 MD6200 MD6250

MWL ข้อต่อสวมเร็ว

QUICK COUPLER

รถบรรทุก

785 773G LRC 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 773G OEM 785C 785D 797B 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 795F AC 789D 777G 775G OEM 775G LRC 770G OEM

รถบด

CB13 CB15 CB16

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

285XE 275 285 255 265 275XE

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3516C

รถดันล้อยาง

834 844 834K 854 824K 814K 814 824 854K 844K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 826 816K 836K 816 826K

พลั่ว

6040

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน