หน้าแรก488-8311: สลักหัว HEX
หน้าแรก488-8311: สลักหัว HEX
488-8311: สลักหัว HEX

แบรนด์: Cat

fallback-image
488-8311: สลักหัว HEX

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-8311

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 5.906
Bolt Length (mm): 150.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 3.543
Grip Length (mm): 90.0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
วัสดุ: เหล็กอัลลอยต่ำ,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-8311

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน