Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไส้กรองและของเหลวกรองตะแกรง4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"
หน้าแรกไส้กรองและของเหลวกรองตะแกรง4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"
4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"

ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098" สำหรับใช้ในปั๊มน้ำมันเครื่องยนต์ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"
4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"
4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"
4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"
4N-7489: ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098"

ตะแกรงช่องระบายอากาศทางเข้าหนา 0.098" สำหรับใช้ในปั๊มน้ำมันเครื่องยนต์ Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4N-7489

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาว (นิ้ว): 11.88
ความสูง (นิ้ว): 0.09
ความสูง (มม.): 2.489
ความยาว (มม.): 301.75
ความหนา (นิ้ว): 0.1
ความหนา (มม.): 2.49
น้ำหนัก (กก.): 0.23
คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก
น้ำหนัก (ปอนด์): 0.5
ความกว้าง (นิ้ว): 5.36
ความกว้าง (มม.): 136.245
Material: Alloy Mixed: Metal
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4N-7489

บูลรถดัน

8U 8SU 8A

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

983B

คราด

8

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

621B 623B

รถขุด

245 245D 245B

เครื่องจักรวางท่อ

578 583R 587R

เครื่องฉุดลาก

57H

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D9T D8R D8R II D8N

รถเกรดดิน

16G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน