หน้าแรก4S-9048: RIM-SFLG TCK RLR
หน้าแรก4S-9048: RIM-SFLG TCK RLR
4S-9048: RIM-SFLG TCK RLR

Cat® Roller Rim Single Flange, 222mm Tread Diameter, 51.1mm Tread Width, 127.9mm Wide

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
4S-9048: RIM-SFLG TCK RLR
4S-9048: RIM-SFLG TCK RLR

Cat® Roller Rim Single Flange, 222mm Tread Diameter, 51.1mm Tread Width, 127.9mm Wide

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4S-9048

หน่วยวัด

USเมตริก
Flange Thickness (in): 0.823
Tread Width (mm): 51.1
Width (in): 5.035
Tread Diameter (in): 8.74
Tread Width (in): 2.012
Width (mm): 127.9
Bore Diameter (mm): 112.78
Tread Diameter (mm): 222.0
Outer Flange Diameter (mm): 260
Bore Diameter (in): 4.44
Flange Type: Single
Flange Thickness (mm): 20.9
Material: Boron Steel,Low Alloy Steel
Outer Flange Diameter (in): 10.236
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4S-9048

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน