หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.

ขอบตัด 19 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.
4T-3034: ใบมีดรถเกรดเหล็กชุบแข็งความยาวโดยรวม 1521.60 มม.

ขอบตัด 19 มม.

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 4T-3034
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4T-3034

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 19.0
เครื่องจักร: รถเกรดดิน
ฟันปลา: ไม่มีหยัก
วัสดุ: ผ่านการชุบแข็งแบบตลอด (DH2)
ความกว้าง (มม.): 203.2
ความหนา (นิ้ว): 0.748
Hole Spacing (in): 6.0
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1,521.6
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59.906
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4T-3034

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ