หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอกไม่ปกติ4V-8580: บล็อกยึดเฮาส์ซิ่งด้านบนของที่นั่งระบบกันสะเทือน
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอกไม่ปกติ4V-8580: บล็อกยึดเฮาส์ซิ่งด้านบนของที่นั่งระบบกันสะเทือน
4V-8580: บล็อกยึดเฮาส์ซิ่งด้านบนของที่นั่งระบบกันสะเทือน

Cat® Suspension Seat Upper Housing Mounting Block is used to connect the seat to the frame and absorbs vibrations for a smoother ride

แบรนด์: Cat

fallback-image
4V-8580: บล็อกยึดเฮาส์ซิ่งด้านบนของที่นั่งระบบกันสะเทือน

Cat® Suspension Seat Upper Housing Mounting Block is used to connect the seat to the frame and absorbs vibrations for a smoother ride

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4V-8580
Material: Plastic Plastic,Polyolefin Plastic
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4V-8580

บูลรถดัน

4S 4P 10C 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 6SU 10U 11SU 8A 824S 8S 8U 4A

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963 973 977L 983B 943 955L 953

รถบดดิน

825C 815B

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

D550B D44B D35HP D400

รถแทรกเตอร์

776 776B 772B 768C

เครื่องจักรวางท่อ

589

รถบรรทุก

785 789 777B 769C 773B

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18B IT12 IT28 IT28B IT18

คราด

7 6 5 4 8 963 953 11 10 943

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

910

รถดันล้อยาง

834B 814B 824C

เครื่องฉุดลาก

57H 57 56 55 54 58 56H

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826C 816B

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7G D7H D8K D8L D10 D9L D9N D9H D4H D11N D5H D6H

รถตักล้อยาง

950B/950E 950B 950E G926 916 920 936E 988B G916 926 980C 992C 930 936 926E 966D 966C 966E G936 950

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน