หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสความยาวคงที่504-5700: ท่อ
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสความยาวคงที่504-5700: ท่อ
504-5700: ท่อ

Coolant Hose

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
504-5700: ท่อ
504-5700: ท่อ
504-5700: ท่อ
504-5700: ท่อ
504-5700: ท่อ

Coolant Hose

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 504-5700

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 25.4
Working Pressure (kPa): 241.32
Working Pressure (psi): 35.0
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 504-5700

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM820 PM825 PM822

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน