Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly
528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly

Cat® 2mm Inner Diameter Diagnostic Lines Hose Assembly with 11/16'' O-Ring Face Seal Straight Coupling to conduct Hydraulic Fluid

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly
528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly
528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly
528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly
528-5430: Diagnostic Lines Hose Assembly

Cat® 2mm Inner Diameter Diagnostic Lines Hose Assembly with 11/16'' O-Ring Face Seal Straight Coupling to conduct Hydraulic Fluid

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 528-5430

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application-specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry.

Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 528-5430

หน่วยวัด

USเมตริก
Hose Size, ID Min. (mm): 2.0
Hose Size, ID Min. (in): 0.078
Overall Length (mm): 1,105.0
Overall Length (in): 43.503
Hex Size (mm): 22.0
Hex Size (in): 0.866
Weight (kg): 0.099
Weight (lb): 0.218
Material: Other Hose
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 528-5430

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D5

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน