หน้าแรก528-7251: Rotating Clutch Housing
หน้าแรก528-7251: Rotating Clutch Housing
528-7251: Rotating Clutch Housing

Cat® Rotating Clutch Housing for the Planetary Transmission

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
528-7251: Rotating Clutch Housing
528-7251: Rotating Clutch Housing
528-7251: Rotating Clutch Housing
528-7251: Rotating Clutch Housing
528-7251: Rotating Clutch Housing

Cat® Rotating Clutch Housing for the Planetary Transmission

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 528-7251

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Cast Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Number of Teeth: 55
Inside Diameter (mm): 85.7
Outside Diameter (mm): 605.0
Width (mm): 107.5
Inside Diameter (in): 3.37
Outside Diameter (in): 23.82
Width (in): 4.24
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 528-7251

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน