Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบเพลทเกียร์546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์
หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบเพลทเกียร์546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์
546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์

เพลทคลัตช์ (สำหรับงานทั่วไป) Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์
546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์
546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์
546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์
546-2199: อุปกรณ์ป้องกันเพลทคลัตช์

เพลทคลัตช์ (สำหรับงานทั่วไป) Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 546-2199

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 5.4448
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 138.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 7.9448
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 201.8
ความหนา (นิ้ว): 0.118
ความหนา (มม.): 3.0
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 546-2199

รถเกรดดิน

140M 3 AWD 14L 12H NA 140H NA 12H 12M 150 12K 120H 12M 3 AWD 140K 2 163H 160M 3 AWD 135H NA 140M 3 140M 2 12H ES 140H ES 140 120H ES 160 12M 3 12M 2 143H 120 135H 160H NA 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 160M 2 160M 3 120H NA 120K 2 120M 2 160M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน