หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปลิปหล่อ549-5532: Bucket Cast Lip
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปลิปหล่อ549-5532: Bucket Cast Lip
549-5532: Bucket Cast Lip

Cat® 4300 mm 6 x 950+ Lip As

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
549-5532: Bucket Cast Lip
549-5532: Bucket Cast Lip
549-5532: Bucket Cast Lip
549-5532: Bucket Cast Lip
549-5532: Bucket Cast Lip
549-5532: Bucket Cast Lip

Cat® 4300 mm 6 x 950+ Lip As

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 549-5532

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 549-5532

หน่วยวัด

USเมตริก
Station Quantity: 6
Width Between Sidebars (mm): 4,300.0
Overall Width (in): 183.858
Material: Alloy Steel
Thickness (in): 12.205
Overall Width (mm): 4,670.0
Sidebar Thickness (in): 4.724
Overall Depth (in): 56.37
Size: 950+
Thickness (mm): 310.0
Sidebar Depth (in): 22.165
Shape: Spade
Sidebar Depth (mm): 563.0
Overall Depth (mm): 1,431.8
Sidebar Thickness (mm): 120.0
Series: Cl-1
Width Between Sidebars (in): 169.291
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 549-5532

จุดหมุนไฮดรอลิก

6060

อุปกรณ์พิเศษ

BUCKET

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน