หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ชุดปะเก็นเครื่องยนต์561-5505: ชุดติดตั้งฝาสูบเดี่ยว
หน้าแรก
ชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ชุดปะเก็นเครื่องยนต์
561-5505: ชุดติดตั้งฝาสูบเดี่ยว
561-5505: ชุดติดตั้งฝาสูบเดี่ยว

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit includes a set of gaskets designed to create a dependable seal between the engine block and cylinder head, preventing leaks

แบรนด์: Cat

fallback-image
561-5505: ชุดติดตั้งฝาสูบเดี่ยว

Cat® Single Cylinder Head Gasket Kit includes a set of gaskets designed to create a dependable seal between the engine block and cylinder head, preventing leaks

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
รวมรายการ

ไม่มีผลลัพธ์

109-5308: ปะเก็นฝาครอบอ่างเก็บน้ำมันหนา 10.15มม.
109-5308: ปะเก็นฝาครอบอ่างเก็บน้ำมันหนา 10.15มม.จำนวน: 1
8T-9587: โอริง
8T-9587: โอริงจำนวน: 1
7W-5164: ปะเก็นฝาสูบหนา 0.8 มม
7W-5164: ปะเก็นฝาสูบหนา 0.8 มมจำนวน: 3
7C-8292: ตัวแยกฝาสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.50 มม.
7C-8292: ตัวแยกฝาสูบเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.50 มม.จำนวน: 8
7E-5555: ปะเก็นระบบทําความเย็นหนา 0.8มม
7E-5555: ปะเก็นระบบทําความเย็นหนา 0.8มมจำนวน: 1
7L-6580: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.12 มม.
7L-6580: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 31.12 มม.จำนวน: 2
574-6249: ปะเก็นหนา 0.4 มม.
574-6249: ปะเก็นหนา 0.4 มม.จำนวน: 1
346-4897: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40.87 มม.
346-4897: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40.87 มม.จำนวน: 1
061-7539: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 มม.
061-7539: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 มม.จำนวน: 3
3J-7354: ซีล-โอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.
3J-7354: ซีล-โอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.จำนวน: 1
3S-9643: ซีลประเภทลิปเพลาหมุน
3S-9643: ซีลประเภทลิปเพลาหมุนจำนวน: 1
228-4947: ซีล-โอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.94มม
228-4947: ซีล-โอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.94มมจำนวน: 2
4J-7533: ซีล-O-RING-STOR
4J-7533: ซีล-O-RING-STORจำนวน: 1
5P-8119: โอริงซีล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 17.04 มม.
5P-8119: โอริงซีล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 17.04 มม.จำนวน: 16
8L-2786: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.36มม
8L-2786: ซีลโอริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.36มมจำนวน: 1
5P-7814: โอริงซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.52 มม.
5P-7814: โอริงซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.52 มม.จำนวน: 2
119-3790: ปะเก็นฝาสูบ
119-3790: ปะเก็นฝาสูบจำนวน: 1
7C-2907: ปะเก็นฝาครอบด้านข้างฝาสูบ
7C-2907: ปะเก็นฝาครอบด้านข้างฝาสูบจำนวน: 1
361-8205: ซีลโอริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.07 มม.
361-8205: ซีลโอริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.07 มม.จำนวน: 6
7E-7912: ปะเก็นสายระบายความร้อนเครื่องยนต์หนา 1.6 มม.
7E-7912: ปะเก็นสายระบายความร้อนเครื่องยนต์หนา 1.6 มม.จำนวน: 1
7W-2398: ปะเก็นสายน้ำมันเทอร์โบชาร์จเจอร์หนา 0.8 มม.
7W-2398: ปะเก็นสายน้ำมันเทอร์โบชาร์จเจอร์หนา 0.8 มม.จำนวน: 1
118-2797: ปะเก็นท่อน้ำหล่อเย็น
118-2797: ปะเก็นท่อน้ำหล่อเย็นจำนวน: 4
109-5313: ปะเก็นสายอากาศหนา 1.6 มม.
109-5313: ปะเก็นสายอากาศหนา 1.6 มม.จำนวน: 6
5P-8211: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50.39มม. ซีลโอริง
5P-8211: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50.39มม. ซีลโอริงจำนวน: 5
114-2687: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.16 มม.
114-2687: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.16 มม.จำนวน: 1
418-6781: สตัดล็อกเรียว เกลียว MJ10 x 1.5
418-6781: สตัดล็อกเรียว เกลียว MJ10 x 1.5จำนวน: 4
375-2467: M10 x 1.5 มม น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยม
375-2467: M10 x 1.5 มม น็อตหน้าแปลนหกเหลี่ยมจำนวน: 4
214-7568: ซีลโอริง STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ซีลโอริง STOR (SAE 9/16-18)จำนวน: 2
4G-4972: โอริงซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.14 มม.
4G-4972: โอริงซีลเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.14 มม.จำนวน: 6
6V-5048: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.
6V-5048: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8.92 มม.จำนวน: 1
1S-7057: ปะเก็นหน้าแปลนหนา 0.79 มม.
1S-7057: ปะเก็นหน้าแปลนหนา 0.79 มม.จำนวน: 1
1P-0451: ปะเก็นเทอร์โบชาร์จเจอร์หนา 1.92มม
1P-0451: ปะเก็นเทอร์โบชาร์จเจอร์หนา 1.92มมจำนวน: 1
กำลังแสดง 1 ถึง 32 ของ 39โหลดเพิ่ม
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 561-5505

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 561-5505

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

3176B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน