หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งตัวเชื่อมต่อ562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งตัวเชื่อมต่อ562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
562-2900: ชุดเชื่อมต่อ

Cat® XN Spiral Permanent Coupling STAPLELOCK – Straight Male

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
562-2900: ชุดเชื่อมต่อ
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Cat® XN Spiral Permanent Coupling STAPLELOCK – Straight Male

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 562-2900

หน่วยวัด

USเมตริก
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: Straight
Connector Type: DN25 STAPLE LOCK MALE
Length (mm): 136.0
Length (in): 5.35
Cut-Off Factor (mm): 65.0
Cut-Off Factor (in): 2.56
Recommended Hose Size (mm): 25.4
Recommended Hose Size (in): 1.0
Compatible With: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Seal Type: NBR 118-2725
Description: Permanent Coupling 16XN
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 562-2900

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน