หน้าแรก583-5739: Bracket
หน้าแรก583-5739: Bracket
583-5739: Bracket

Cat® Bracket (Control Kit)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
583-5739: Bracket
583-5739: Bracket
583-5739: Bracket
583-5739: Bracket
583-5739: Bracket

Cat® Bracket (Control Kit)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 583-5739

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (mm): 131.0
Length (in): 5.16
Height (mm): 158.0
Height (in): 6.22
Width (mm): 50.0
Width (in): 1.97
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Material Thickness (mm): 3.0
Material Thickness (in): 0.12
Finish: Paint
Color: Black
Weight (kg): 0.59
Weight (lb): 1.3
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 583-5739

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน