หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ591-1731: ชุดเชื่อมต่อ
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ591-1731: ชุดเชื่อมต่อ
591-1731: ชุดเชื่อมต่อ

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
591-1731: ชุดเชื่อมต่อ
591-1731: ชุดเชื่อมต่อ
591-1731: ชุดเชื่อมต่อ
591-1731: ชุดเชื่อมต่อ
591-1731: ชุดเชื่อมต่อ

Cat® XN Spiral Permanent Coupling DIN – 90 Degree Female Swivel

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 591-1731

หน่วยวัด

USเมตริก
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: DIN FEMALE SWIVEL
Thread Size (dia x pitch) (mm): M42 X 2
Drop Length (mm): 70.0
Drop Length (in): 2.76
Length (mm): 172.0
Length (in): 6.77
Cut-Off Factor (mm): 89.0
Cut-Off Factor (in): 3.5
Recommended Hose Size (mm): 31.75
Recommended Hose Size (in): 1.25
Compatible With: SAE 100R13, SAE 100R15
Hex Size (mm): 50.0
Hex Size (in): 1.97
Seal Type: NBR 3E-6763
Description: Permanent Coupling 20XN6
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 591-1731

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน