Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกห้องควบคุมส่วนประกอบห้องควบคุมอื่น ๆ593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.
หน้าแรกห้องควบคุมส่วนประกอบห้องควบคุมอื่น ๆ593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.
593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.

ชุดแกว่ง (กลุ่มประตู) Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.
593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.
593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.
593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.
593-6671: บานพับถังยาว 80 มม.

ชุดแกว่ง (กลุ่มประตู) Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 593-6671

คำอธิบาย:
ชุดบานพับ Cat สำหรับเปลี่ยนหน้าต่างประตูห้องควบคุมเครื่องจักร Cat

คุณลักษณะ:
• ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยเพลทบานพับเหล็ก หมุดบานพับ แหวนรอง และน็อตเชื่อม
• ชุดบานพับควบคุมตำแหน่ง
• ยึดทุกตำแหน่ง
• สีเป็นสีดำ

การใช้งาน:
โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 593-6671

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: อะลูมิเนียม
ความยาวโดยรวม (มม.): 80.0
ความกว้างโดยรวม (มม.): 90.7
ความหนา (มม.): 4.5
ขนาดสลักเกลียวที่พอดี (มม.): M5
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 3.15
ความกว้างโดยรวม (นิ้ว): 3.57
ความหนา (นิ้ว): 0.177
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 593-6671

รถบดดิน

825 825K

รถดันล้อยาง

824 824K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826 826K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน