Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฮดรอลิกกลุ่มวาล์วไฮดรอลิกและส่วนประกอบวาล์วไฮดรอลิกอื่นๆ598-7612: Hydraulic Solenoid Valve
หน้าแรกไฮดรอลิกกลุ่มวาล์วไฮดรอลิกและส่วนประกอบวาล์วไฮดรอลิกอื่นๆ598-7612: Hydraulic Solenoid Valve
598-7612: Hydraulic Solenoid Valve

Cat® Hydraulic Lines Solenoid Control Valve

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
598-7612: Hydraulic Solenoid Valve
598-7612: Hydraulic Solenoid Valve
598-7612: Hydraulic Solenoid Valve
598-7612: Hydraulic Solenoid Valve
598-7612: Hydraulic Solenoid Valve

Cat® Hydraulic Lines Solenoid Control Valve

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 598-7612

หน่วยวัด

USเมตริก
Overall Length (mm): 102.0
Overall Length (in): 4.0
Overall Height (mm): 104.0
Overall Height (in): 4.09
Overall Width (mm): 124.5
Overall Width (in): 4.9
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8 x 1.25 (2x)
Material: Wrought Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (kg): 1.57
Weight (lb): 3.46
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 598-7612

รถตักหมุนรอบตัว

265

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

275 265 255 275XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน