หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู5B-2208: สลักหัวหกเหลี่ยม
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู5B-2208: สลักหัวหกเหลี่ยม
5B-2208: สลักหัวหกเหลี่ยม

สลักหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5B-2208: สลักหัวหกเหลี่ยม

สลักหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5B-2208

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 1.125
Bolt Length (mm): 28.58
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.104
Grip Length (mm): 2.64
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5B-2208

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

977D 977H 955C 955H

รถบดปูพื้น

CS-431B CS-433B CS-323 CP-433B CP-323 PS-180 PS-110 PS-130

รถปูยางยางมะตอย

AP-800 AP-800B AP-1200 WE-851B WE-601B

เครื่องจัดการระยะไกล

RTC60 RT60 RT50 RT50SA

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

D550B D44B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3512 3516 3512 3508 3304 3306 D333C D342 D343 D398B D398 D353C D353E D353D D330C D379 D379B G398 G379A G379

เครื่องจักรวางท่อ

583K 583H 571G PL72

รถหน้าตักหลังขุด

416 426 428 438 436

อุปกรณ์พิเศษ

PR-75

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

D353E D337F D353C D353D D379A D379B D326F D397D D364 D375D D398A D398B

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

769 769B 768B

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3608 3606 3616

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3306

รถขุด

224 205 206 214 212 213

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T LGP D6G SR D6D SR D8K D8L D8H D9E D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XW D6T XL D5C III D4D D4E D4E SR D6F SR D5B D5E D6E SR D6C D6D D6T D6E 50 41 44 192 191 181 182 172 173 163 161 143 153 151 141 140 6 5 4 977 951 955 29 127 128 4S 6A 6S 977A 955 4A

รถเกรดดิน

120B 120 12F 12E 140B 140 14E

รถตักล้อยาง

950B 950E 988 995 980C 966D 966C 966E 994K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน