Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้ง5P-1296: CM-HOSE STK
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้ง5P-1296: CM-HOSE STK
5P-1296: CM-HOSE STK

Hydraulic Return/Suction Low Pressure

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5P-1296: CM-HOSE STK
5P-1296: CM-HOSE STK

Hydraulic Return/Suction Low Pressure

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-1296

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (in): 3.5
Inside Diameter (mm): 88.9
Dash Size: -56
Outside Diameter (in): 4.13
Outside Diameter (mm): 105.0
Working Pressure (kPa): 1,050.0
Working Pressure (psi): 152.0
Operating Temperature: -40°C to 120°C
Material: Rubber,Other Hose
Application: Oil Resistance
Pressure Capacity (psi): 4,200.0
Bulk Unit of Measure: CM
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-1296

บูลรถดัน

824S 825

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

983B

เครื่องยนต์

G3406

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4

รถบดดิน

825C

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

639D 633E II 627G 627E 623G 631D 631E 623E 623F 631G 637G 637D 637E 621E 621F 633D 621G 621S

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406C 3406B

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3406B 3406C

เครื่องยนต์ทางทะเล

3406B 3406C

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3406

รถบรรทุก

785 797 793D 797F 797B

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT62G II IT62G

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3406 3406C

รถขุด

320C L 320D2 GC 322B L 320C 320D 320D2 320C FM 323D 320D L 229D 320D FM 323D L

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3406B 3406C 3406 3408B

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3408

รถดันล้อยาง

824C

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826C

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D5H D9N

เครื่องขูดล้อยาง

621E

รถตักล้อยาง

966F II 993K 980G II 988F 962G II 980H 980G 988F II 950G II 966D 966C 966F 966E 950G 962G 970F 966R

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน