Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการปรับปรุงการบำรุงรักษา600-8630: ชุดอัปเกรดการป้องกันการเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติเกิน
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดการปรับปรุงการบำรุงรักษา600-8630: ชุดอัปเกรดการป้องกันการเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติเกิน
600-8630: ชุดอัปเกรดการป้องกันการเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติเกิน

ชุดป้องกันการหล่อลื่นล้นอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยวาล์วปิดและฮาร์ดแวร์การติดตั้งสําหรับรถตักล้อยางรุ่น 988 ถึง 993 สําหรับการเติมการหล่อลื่นอัตโนมัติระยะไกล

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
600-8630: ชุดอัปเกรดการป้องกันการเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติเกิน
600-8630: ชุดอัปเกรดการป้องกันการเติมสารหล่อลื่นอัตโนมัติเกิน

ชุดป้องกันการหล่อลื่นล้นอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยวาล์วปิดและฮาร์ดแวร์การติดตั้งสําหรับรถตักล้อยางรุ่น 988 ถึง 993 สําหรับการเติมการหล่อลื่นอัตโนมัติระยะไกล

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

459-0580: อะแดปเตอร์สามทางด้านข้าง 3/4 นิ้ว X 3/4 นิ้ว X 3/4 นิ้ว
459-0580: อะแดปเตอร์สามทางด้านข้าง 3/4 นิ้ว X 3/4 นิ้ว X 3/4 นิ้วจำนวน: 1
168-3332: อะแดปเตอร์สามทางโอริงเกลียวตรง 3/4 นิ้ว
168-3332: อะแดปเตอร์สามทางโอริงเกลียวตรง 3/4 นิ้วจำนวน: 1
134-7115: เพลทเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22 มม.
134-7115: เพลทเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22 มม.จำนวน: 1
434-3385: ปะเก็นปั๊มหล่อลื่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 34.7 มม.
434-3385: ปะเก็นปั๊มหล่อลื่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 34.7 มม.จำนวน: 1
2T-2171: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 45 องศา ORFS ถึง NPTF
2T-2171: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 45 องศา ORFS ถึง NPTFจำนวน: 1
090-5725: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว
090-5725: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยวจำนวน: 1
2F-1336: ข้อต่อหัวปุ่มยาว 33 มม 
2F-1336: ข้อต่อหัวปุ่มยาว 33 มม จำนวน: 1
198-4780: แหวนรองแข็งหนา 8 มม
198-4780: แหวนรองแข็งหนา 8 มมจำนวน: 1
1S-0994: คลิปห่วงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.64มม
1S-0994: คลิปห่วงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.64มมจำนวน: 1
570-0124: จุดหมุนปั๊มจาระบี
570-0124: จุดหมุนปั๊มจาระบีจำนวน: 1
138-8454: สกรูหัวจมยาว 10มม.
138-8454: สกรูหัวจมยาว 10มม.จำนวน: 4
136-1122: สเปเซอร์หนา 10 มม.
136-1122: สเปเซอร์หนา 10 มม.จำนวน: 1
5P-8874: อะแดปเตอร์ตรงโอริงเกลียว 9/16-18
5P-8874: อะแดปเตอร์ตรงโอริงเกลียว 9/16-18จำนวน: 1
6V-8981: อะแดปเตอร์โอริงแบบบัลค์เฮดยูเนี่ยน 90 องศาหัวหกเหลี่ยม
6V-8981: อะแดปเตอร์โอริงแบบบัลค์เฮดยูเนี่ยน 90 องศาหัวหกเหลี่ยมจำนวน: 1
6V-8639: อะแดปเตอร์ตรงเหล็กแผ่นหกเหลี่ยม 22.23มม
6V-8639: อะแดปเตอร์ตรงเหล็กแผ่นหกเหลี่ยม 22.23มมจำนวน: 1
6V-8398: ซีลหน้าโอริงไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.03มม.
6V-8398: ซีลหน้าโอริงไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.03มม.จำนวน: 10
6V-9851: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 90 องศา เกลียว 13/16-16 X 13/16-16
6V-9851: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 90 องศา เกลียว 13/16-16 X 13/16-16จำนวน: 2
6D-4244: คลิปห่วงหลอดเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.22 มม.
6D-4244: คลิปห่วงหลอดเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.22 มม.จำนวน: 3
8T-4779: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว M16X2
8T-4779: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว M16X2จำนวน: 1
8T-4121: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม.
8T-4121: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม.จำนวน: 3
9C-6809: บล็อกเหล็กกันชน
9C-6809: บล็อกเหล็กกันชนจำนวน: 1
486-2269: ฟิล์มระบุการหล่อลื่นอัตโนมัติแบบเต็ม
486-2269: ฟิล์มระบุการหล่อลื่นอัตโนมัติแบบเต็มจำนวน: 1
563-5431: COVER AS
563-5431: COVER ASจำนวน: 1
261-0424: เพลท
261-0424: เพลทจำนวน: 1
134-7113: มือจับวาล์วแบบแมนนวล
134-7113: มือจับวาล์วแบบแมนนวลจำนวน: 1
240-9689: ปะเก็นฝาครอบอ่างเก็บน้ำหนา 3.175มม
240-9689: ปะเก็นฝาครอบอ่างเก็บน้ำหนา 3.175มมจำนวน: 1
437-8950: เพลท
437-8950: เพลทจำนวน: 1
570-0122: วาล์วถังแบบมีเกลียว 1/2 นิ้ว-14 NPT, 5/16 นิ้ว-18
570-0122: วาล์วถังแบบมีเกลียว 1/2 นิ้ว-14 NPT, 5/16 นิ้ว-18จำนวน: 1
373-1730: เพลท
373-1730: เพลทจำนวน: 1
259-2627: MJ12 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
259-2627: MJ12 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมจำนวน: 1
434-3378: ปะเก็นปั๊มการหล่อลื่นหนา 1.6 มม.
434-3378: ปะเก็นปั๊มการหล่อลื่นหนา 1.6 มม.จำนวน: 1
262-7603: โครงยึดชุดสายไฟหนา 3 มม.
262-7603: โครงยึดชุดสายไฟหนา 3 มม.จำนวน: 1
กำลังแสดง 1 ถึง 32 ของ 63โหลดเพิ่ม
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 600-8630

This kit provides a mechanical solution that automatically prevents overfilling the grease reservoir. This allows for unattended filling during routine machine service without discharging excess grease. An integrated relief valve is provided at the fill location Service Center for applicable machines to bleed excess pressure from the line prior to disconnecting the fill pump.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 600-8630

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 600-8630

รถดันล้อยาง

854 854K

รถตักล้อยาง

990K 993K 992K 990 993 988K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน