ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 24 Volts Operator Cabin Window Wiper Motor helps to ensure clear visibility through the cabin window by operating the wiper blades
แบรนด์: Cat
Cat® 24 Volts Operator Cabin Window Wiper Motor helps to ensure clear visibility through the cabin window by operating the wiper blades
แบรนด์: Cat
An Exhaust Venturi Tube Assembly provides a controlled path for exhaust air to exit the unit. It features a constricted section that accelerates the flow of exhaust gases, creating a low-pressure area that effectively pulls the gases out of the engine.
Attributes:
• Withstand the minimum burst pressure and working pressure 560kPa and 140kPa
• Ensure a secure and leak-free connection and prevent gas leakage
Applications:
An Exhaust Venturi Tube Assembly helps create a vacuum effect to draw exhaust gases out of the engine and assist in fuel atomization as it mixes with air in the engine's intake unit for better combustion efficiency and can improve overall engine performance.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน