หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6M-8796: สลักหัว 12 จุด
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6M-8796: สลักหัว 12 จุด
6M-8796: สลักหัว 12 จุด

สลักหัว 12 จุด

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6M-8796: สลักหัว 12 จุด
6M-8796: สลักหัว 12 จุด

สลักหัว 12 จุด

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6M-8796

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภท: สลักหัว 12 จุด
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 1.75
วัสดุ: เหล็ก,น้ำยาเคลือบ,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
Bolt Length (mm): 44.45
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว 12 แฉก
การเคลือบผิว: แบบเรียบพร้อมสารยับยั้งการกัดกร่อน หรือแบบรมดำพร้อมสารยับยั้งการกัดกร่อน
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.203
Grip Length (mm): 5.16
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): 1.13
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6M-8796

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

TH55-E70 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 TH55

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

SPF343C

เครื่องจักรวางท่อ

572R 572R II

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

53 57H

อุปกรณ์พิเศษ

931 D3

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3408B 3408 3406 D343

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627 627G 627F 639D 627B 627E 637 637E 637G 637B 637D

รถแทรกเตอร์ลุยน้ำ

D7R II

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

777G 777E 777 775 773 775G 775G OEM 773G 773G OEM 785D 777G 777F

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C4.4

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D3B D7H D4B D7R SERIES D8N D7R LGP D7R II D7R XR 3 7 8 8U 7SU 3S 7S 3P 8SU 7S LGP 8A

รถตักล้อยาง

992D 992C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน