หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''
6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''
6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''
6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''
6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''
6M-9613: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม 1/2'' - 13 x 9''

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6M-9613

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 9
Bolt Length (mm): 228.6
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
การเคลือบผิว: ซิงก์ฟอสเฟตและน้ำมัน
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 7.5
ความยาวด้ามจับ (มม.): 190.5
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 1/2
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6M-9613

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

933C 935C 931 941 951C 951B 941B 977K 931C 955K 955L 935C II

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

TH48-E80 TH48-E70 3508 3512 3508C 3516C 3516B C32 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70 3512B 3512C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AE40 AD40

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

SPF343C 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B 3561B 3512B 3516B 3516B D348 D346 3512E 3512B 3512C 3512 3516 3508B 3508 G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

เครื่องจักรวางท่อ

561C

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

53 55

อุปกรณ์พิเศษ

D3 931

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3516 3512 3508 3508C 3508B D346 D348 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C 3508B SR5 3508 G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 3512C 3512B 3516C 3516B

แพ็คเกจชุดกำลัง

C32

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

777 777G 777E 789 793D 793B 793C 794 AC 785C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F MT4400D AC 777E 776D 776C 776B

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508 3516B 3512E 3512PETROL 3512C G3516J 3516E 3516PETROLEUM G3520J 3516B G3520B 3512B G3516B 3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

227

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C4.4

รถขุด

5230B 5230 245 245B

รถดันล้อยาง

824C

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D3C III D4C III D3C D4C D4D D6C D7G2 D3 D5 D10N D10R 3 824S 4P

รถเกรดดิน

14E 12F

รถตักล้อยาง

994 920 930 966C 950 994F 994D 994H

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน