หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์หมุดหมุดอื่น ๆ6S-6308: หมุดเคลวิสรูสี่ทางยาว 47.75 มม.
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์หมุดหมุดอื่น ๆ
6S-6308: หมุดเคลวิสรูสี่ทางยาว 47.75 มม.
6S-6308: หมุดเคลวิสรูสี่ทางยาว 47.75 มม.

หมุดเคลฟวิสมีรูแบบขวาง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
6S-6308: หมุดเคลวิสรูสี่ทางยาว 47.75 มม.
6S-6308: หมุดเคลวิสรูสี่ทางยาว 47.75 มม.

หมุดเคลฟวิสมีรูแบบขวาง

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 6S-6308
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6S-6308

หน่วยวัด

USเมตริก
หลุมสี่ทาง: 3.525
ความสูงของหัว (มม.): 4.826
หมายเหตุ: เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด: 12.573, ความยาวถึงรูสี่แฉก: 38.1
ความยาวหมุด - B (นิ้ว): 42.926
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว (มม.): 15.875
คำอธิบายวัสดุ: หมุดและเดือยเหล็ก
Pin Length (mm): 42.93
Pin Diameter (mm): 12.57
Material: Carbon Steel
Pin Diameter (in): 0.495
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 6S-6308

รถบดดิน

825C 826C 836

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627B 627G 627E 623B 627F 623G 651B 623E 623F 621B 657B 621E 621F 621G 621E 657 657B

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD55

รถขุด

5110B

เครื่องจักรวางท่อ

589

รถดันล้อยาง

824C 992D 980C 992C 980F 980F II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D10N D8L D10R D9R D9L D9N 10 9 8 8S 9C 9U 10SU 9S 9SU 10U 8A

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

59N 59L 58L 59

รถเกรดดิน

24H

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R3000H R2900G R2900

อุปกรณ์พิเศษ

931 D3

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ