หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt

Cat® Hex Head Bolt

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt
7F-4283: 1''-14 x 6 1/2'' Hex Head Bolt

Cat® Hex Head Bolt

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7F-4283
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7F-4283

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 6.5
Bolt Length (mm): 165.1
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Grip Length (in): 4.0
Grip Length (mm): 101.6
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7F-4283

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

C280-12

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

G3516B C280-16 D399 C280-12 C280-6 C280-8 3608

รถปูยางยางมะตอย

AP500F AP-1000F AP600 AP600F AP1000

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3608 3606 C280-16 D399 3616

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

D399 G3612 G3616 G399 G3608

รถขุด

5230B 5230

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D5H D5 D8K D4H D8H D5 5 5A 5P 5S

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

55

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ