หน้าแรกเครื่องล่างฮาร์ดแวร์เครื่องล่างสลัก7H-3596: สลักตีนตะขาบหัวหกเหลี่ยม 9/16 นิ้ว
หน้าแรก
เครื่องล่างฮาร์ดแวร์เครื่องล่างสลัก
7H-3596: สลักตีนตะขาบหัวหกเหลี่ยม 9/16 นิ้ว
7H-3596: สลักตีนตะขาบหัวหกเหลี่ยม 9/16 นิ้ว

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7H-3596: สลักตีนตะขาบหัวหกเหลี่ยม 9/16 นิ้ว
7H-3596: สลักตีนตะขาบหัวหกเหลี่ยม 9/16 นิ้ว

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7H-3596
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7H-3596

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 1.937
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 49.21
ประเภทสลักเกลียว: สลักตีนตะขาบ
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 1.0
ความยาวด้ามจับ (มม.): 25.4
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 9/16-18
วัสดุ: เหล็กโบรอน
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 9/16
เกลียว: ละเอียด
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7H-3596

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

955C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน