หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7J-0637: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
7J-0637: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
7J-0637: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

นิ้ว

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7J-0637: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
7J-0637: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

นิ้ว

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7J-0637
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7J-0637

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 0.375
Grip Length (in): 0.1
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กอัลลอย
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 2.54
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 9.52
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7J-0637

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

633B 633 633D 639D

เครื่องจัดการระยะไกล

RT80 RT100

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

128 129

รถเกรดดิน

12H NA 140H NA 12H 120H 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 14H NA 120H ES 143H 135H 160H NA 160H 163H NA 140H 160H ES 120H NA

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R1300G R1300G II

รถตักล้อยาง

972M XE 980 XE 962 966XE 980 982XE 982 966M XE 980XE 980GC 966 950M 950 962M 972 982 XE 972XE 966 GC

อุปกรณ์พิเศษ

PR-450 PR-450C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ