Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์องค์ประกอบเครื่องยนต์แบริ่งเครื่องยนต์7T-3560: ฝาปิดแบริ่งแขนดัน
หน้าแรกเครื่องยนต์องค์ประกอบเครื่องยนต์แบริ่งเครื่องยนต์7T-3560: ฝาปิดแบริ่งแขนดัน
7T-3560: ฝาปิดแบริ่งแขนดัน

Cat® Push Arm Bearing Cap covers and retains the bearing within the push arm, supports aligned motion by securing the bearing position

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7T-3560: ฝาปิดแบริ่งแขนดัน
7T-3560: ฝาปิดแบริ่งแขนดัน

Cat® Push Arm Bearing Cap covers and retains the bearing within the push arm, supports aligned motion by securing the bearing position

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7T-3560

หน่วยวัด

USเมตริก
Inner Diameter (mm): 152.0
Inner Diameter (in): 5.97
Overall Length (mm): 293.0
Overall Length (in): 11.54
Overall Width (mm): 132.0
Overall Width (in): 5.2
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7T-3560

บูลรถดัน

9SU 9U 8S 8U 8A

คราด

8

รถดันล้อยาง

844H 844 844K

เครื่องฉุดลาก

58

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8L D9N

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน