Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว
7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว

สวิตช์โยกไฟสองขั้วสำหรับแผงควบคุมในระบบไฟฟ้าและระบบสตาร์ท Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว
7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว
7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว
7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว
7W-7687: สวิตช์โยกไฟสองขั้ว

สวิตช์โยกไฟสองขั้วสำหรับแผงควบคุมในระบบไฟฟ้าและระบบสตาร์ท Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7W-7687

หน่วยวัด

USเมตริก
Washer Type: Thrust
Material: Bronze
Inside Diameter (mm): 151.0
Outside Diameter (mm): 185.0
Thickness (mm): 10.0
Inside Diameter (in): 5.93
Outside Diameter (in): 7.28
Thickness (in): 0.38
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7W-7687

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C280-16 3616

เครื่องยนต์ทางทะเล

C280-16 3616 3612 C280-12

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3612 G3616

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3612

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

C280-12

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน