หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7X-0265: สลักหัวหกเหลี่ยม, ชุบสังกะสี
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
7X-0265: สลักหัวหกเหลี่ยม, ชุบสังกะสี
7X-0265: สลักหัวหกเหลี่ยม, ชุบสังกะสี

นิ้ว

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7X-0265: สลักหัวหกเหลี่ยม, ชุบสังกะสี

นิ้ว

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 7X-0265
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0265

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Head Height (in): 0.19
Coating: Zinc
Drive (in): 7/16
Grip Length (in): 2.0
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,เหล็ก,สังกะสีอัลลอย
Grip Length (mm): 50.8
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 1/4-20
Material Description: SAE J429 Grade 8. Head Marking - 6 radial lines (150 ksi Ultimate Tensile Strength)
ความสูงของหัว - 4 (นิ้ว): 0.19
ความกว้างส่วนหัว - 5 (นิ้ว): 0.44
ความยาวทั้งหมดของสลักเกลียว - 3 (นิ้ว): 2 3/4
ความยาวด้ามจับ - 2 (นิ้ว): 2.00
เสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0265

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

3512 3516B 3512E 3512B 3512B 3512C C27 C15 C32

รถบดปูพื้น

CS-431C CP-533C CB-534B CS-663E CS-433C CB-634 CS-583C CS-531C CB-334D CP-663E CB-335D CB-634C CS-573C CS-533C CS-683E CS-563C CP-563C PS-200B PS-150B

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 SR4B SR4BHV

รถปรับพื้นถนน

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250B SS-250B

รถปูยางยางมะตอย

BG-2455C AP-1055B BG-240C AP-900B AP-1000 AP-1000B BG-225C BG-230D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C BG-230 AP-1050 BG-260C BG-245C 8-16B 10-20WB 10-20B

รถบรรทุกแบบดัมพ์ที่ปรับหมุนได้

D25C D350C D30C D35C

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

SPF743 SPT343 3516B 3516B 3512 3512B 3512C G3616 G3508J G3512B G3512J G3508B G3304 G3306 G3412 G3408C G3408B G3520B G3516J G3520J G3408 G3406 G3516B G3512 G3516 G3508

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3037 MH3049 MH3295 MH3059

เครื่องจักรวางท่อ

589 PL87 587T 578

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

57H D5HTSK II

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R1300G R3000H R1600G R2900G R1300G II R1600 R1700G R1300

สว่าน

MD6380 MD6200

อุปกรณ์พิเศษ

PR-1000C PR-1000 PR-450C PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT12

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3516 3512 3508 3516B 3512B G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 3512C 3512B 3508 C32 3406C G3306 3516C 3516B G3412

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

798 AC 796 AC 794 AC 798 785 789 793 793B 789B 794 AC 785B 784B

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQC1200 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 G3516J G3520J G3616 3408B 3408C 3516B 3508 3408 3512 3512B 3508B 3516

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

SH-56B

รถดันล้อยาง

G910

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

G3306

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8N D9N DEUCE 30/30 D5H XL D10N D5H 8 8A 8U 8SU

รถเกรดดิน

16M 16H 14M

รถตักล้อยาง

910

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
6V-8185: น็อตหกเหลี่ยม 0.250"
6V-8185: น็อตหกเหลี่ยม 0.250"

น็อตเหล็กหกเหลี่ยมธรรมดา 0.250" Cat®

ตรวจสอบราคา
2D-6235: ข้อต่อขับสำหรับการขยาย 1/2".
2D-6235: ข้อต่อขับสำหรับการขยาย 1/2".

น็อตล็อคเหล็กหกเหลี่ยม Cat® 1/4".

ตรวจสอบราคา
8T-4205: แหวนรองแข็งหนา 2 มม.
8T-4205: แหวนรองแข็งหนา 2 มม.

Cat® A Hard Washer ออกแบบมาสำหรับ M6 และตัวยึดขนาด 0.25 นิ้ว ป้องกันไม่ให้ตัวยึดจมลงในวัสดุและกระจายโหลดอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น

ตรวจสอบราคา
5P-4115: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.2 มม.
5P-4115: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.2 มม.

แหวนรองแบน

ตรวจสอบราคา
3E-9865: น็อตล็อกหกเหลี่ยม 1/4" -20
3E-9865: น็อตล็อกหกเหลี่ยม 1/4" -20

นิ้ว

ตรวจสอบราคา
6V-8185
6V-8185: น็อตหกเหลี่ยม 0.250"
ตรวจสอบราคา
2D-6235
2D-6235: ข้อต่อขับสำหรับการขยาย 1/2".
ตรวจสอบราคา
8T-4205
8T-4205: แหวนรองแข็งหนา 2 มม.
ตรวจสอบราคา
5P-4115
5P-4115: แหวนรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.2 มม.
ตรวจสอบราคา
3E-9865
3E-9865: น็อตล็อกหกเหลี่ยม 1/4" -20
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ