หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7X-0282: สลักเกลียว
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7X-0282: สลักเกลียว
7X-0282: สลักเกลียว

สลักหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7X-0282: สลักเกลียว
7X-0282: สลักเกลียว
7X-0282: สลักเกลียว
7X-0282: สลักเกลียว
7X-0282: สลักเกลียว

สลักหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0282

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 6.5
Bolt Length (mm): 165.1
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Head Height (in): 0.24
การเคลือบผิว: ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (สเปรย์เกลือ 96 ชม.)
Grip Length (in): 5.375
Drive (in): 1/2
ความยาวด้ามจับ (มม.): 136.52
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,เหล็ก,สังกะสีอัลลอย
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 5/16-18
คำอธิบายวัสดุ: SAE J429 เกรด 8 (ISO Class 10.9)
เกรด: 8.0
ความสูงของหัว (มม.): 5.953125
ไดรฟ์ (มม.): 12.7
ความสูงของหัว - 4 (นิ้ว): 0.24
ความยาวโดยรวม (มม.): 165.1
ความกว้างส่วนหัว - 5 (นิ้ว): 0.5
ความยาวทั้งหมดของสลักเกลียว - 3 (นิ้ว): 6 1/2
ความยาวด้ามจับ - 2 (นิ้ว): 5.37
ระยะห่างเกลียวรู: 18.0
ขนาดเกลียว (มม.): .312
เสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0.012
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0282

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

CX35-P800 TH48-E70

รถบดปูพื้น

CS-573 CS-583

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3208

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

657E 657G 657E

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

D10R 775F 773F 777F

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD30

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3208

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11R D9L D9N D10N D8L D10R D11N 11 10 9 8 8S 8U 11U 9C 9U 10SU 10U 9S 11SU 9SU 8A

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

59N 59L 59 58 58L

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R2900G R1700G R3000H R2900

อุปกรณ์พิเศษ

PM-201 PM-565 PM-565B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน