หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''
7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''
7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''
7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''
7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''
7X-0403: สลักหัวหกเหลี่ยม 1''-8 x 2 1/4''

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0403

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 2.25
Bolt Length (mm): 57.15
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
การเคลือบผิว: ชุบสังกะสี
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.25
Grip Length (mm): 6.35
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 1
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0403

รถปรับพื้นถนน

RM-350B RR-250

เครื่องปาดผิวหน้ายางมะตอย

AS2302 8 FT 10 FT AS2252C 10B

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

651E 657E 657G

เครื่องจักรวางท่อ

583R 589 PL87 587T 587R 578

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CB-534

คราด

9 8 11 10

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6R III D9 D8R D8L D10T2 D10 D9T D9R D9N D9 GC D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6R D6T

เครื่องขูดล้อยาง

623G 623F 637E 637G 631E 633E

รถเกรดดิน

12H 12G 12M 120H 120M 160H 160M 135H 160H NA 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 140M 163H NA 140H 140G 120H NA 140H NA 14M 130G 140H ES 143H 14H

รถตักล้อยาง

966F

มิกเซอร์รีเคลมเมอร์

RM-350B

บูลรถดัน

10C 10SU 11U 10S 10U 11SU 8A 8S 8U 825 9U 9SU

พลั่วเชือกไฟฟ้า

7495 HF 7495

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4

รถบดดิน

825C

รถปูยางยางมะตอย

AP-655D BG-2455D AP-800 AP-1055D BG600D BG555E AP-1000D AP-555E AP-600D AP-800C BG655D AP-800B BG-230 AP-500E BG-260D BG500E

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3412 3412C

ปั๊ม

SPS342 SPS343 SPF343C SPF743 SPF343 SPT343 SPT342

Soil Stabilizer

SS-250

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

299D 299D2 XHP 299D XHP 299D2

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C4.4

รถขุด

231D 235 225B 235B 235C 235D 229D 245D 245B

รถดันล้อยาง

824C

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826C

เครื่องฉุดลาก

59N 59L 58L 59 58

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

235C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน