หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์7X-0519: แหวนรอง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์7X-0519: แหวนรอง
7X-0519: แหวนรอง

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7X-0519: แหวนรอง
7X-0519: แหวนรอง
7X-0519: แหวนรอง
7X-0519: แหวนรอง
7X-0519: แหวนรอง

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0519

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 33.5
Outer Diameter (in): 1.319
Thickness (mm): 5.0
Thickness (in): 0.197
Fits Bolt Sizes (mm): M18
Fits Bolt Sizes (in): 3/4
Coating: Mechanical Zinc
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,เหล็กอัลลอยต่ำ,เหล็กชุบแข็ง
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 20.0
Outside Diameter (in): 1.319
Outside Diameter (mm): 33.5
Inside Diameter (in): 0.787
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7X-0519

โมดูลกำลัง

PM3508 PM3516 PM3512

เครื่องยนต์ทางทะเล

3512C 3516 3512 3508B 3512B C32 C32 MARINE 3516B 3516C

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3512 G3516

รถขุดเหมืองแร่

5230B 5130 5230 5130B

คราด

3 6 8

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3516 G3512 G3516B 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3516C 3516B

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8N D6H II D6R STD D3C II D7R LGP D6G2 XL D6R XL D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C D7G2 D6R D7R XR D6G D6H

รถตักล้อยาง

992D 992C

บูลรถดัน

4P 6 D5C PATLGP 6A 6S 6SU 8A 8U 5A PAT 8SU D5C PAT

รถยกและบรรทุกไม้

574

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิโตรเลียม

3512C

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

933C 935C 939 933 939C 935C II

เครื่องยนต์

3516PETROLEUM

เครื่องตัดไม้

227

เครื่องจัดการระยะไกล

TH103

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3516B 3512 3512B 3508B 3516

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3512B LD700E

รถหน้าตักหลังขุด

931 D3

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516 3512 3516C 3516B 3512C 3512B

เรือเสริม

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

3508B

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3516B 3512 3516 3512B 3512C

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3306

รถขุด

229 225 231D 225B 235B 235C 235D 229D

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

528 528B 530B

เครื่องฉุดลาก

53 57H 56 56H

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

235C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน