หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง

อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง J460

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
8E-2164: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง

อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง J460

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8E-2164

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี: ตัวเลือกมาตรฐาน
เครื่องจักร: รถตัก
อุปกรณ์เสริม: โดยการเชื่อม
ขนาดอะแดปเตอร์: J460
ตำแหน่ง: กลาง
Series: J Series
Size: J460
Overall Length (mm): 458.0
Width (in): 3.937
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 18.031
Width (mm): 100.0
Base Edge Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 7.087
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 180.0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8E-2164

รถตักล้อยาง

980C 980F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน