หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต8S-5151: น็อตแจม Hex หัว Hex
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต
8S-5151: น็อตแจม Hex หัว Hex
8S-5151: น็อตแจม Hex หัว Hex

นิ้ว

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8S-5151: น็อตแจม Hex หัว Hex
8S-5151: น็อตแจม Hex หัว Hex

นิ้ว

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 8S-5151
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-5151

หน่วยวัด

USเมตริก
Thickness (mm): 7.92
Thickness (in): 0.312
ประเภทน็อต: น็อตแจม Hex หัว Hex
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 4/7-12
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
ความกว้างของน็อต - 3 (นิ้ว): 7/8
เกลียว: เกลียวหยาบ UNC
ชุบแข็ง: ไม่ใช่
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Drive (in): 0.875
Coating: Zinc
Drive (mm): 22.23
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-5151

CHALLENGER

65C 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 95E

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

535B 525B 525 545 515

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

517 527

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ