หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม

น็อตหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม
8T-2322: น็อตหัวหกเหลี่ยม

น็อตหัวหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 8T-2322
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-2322

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 21.5
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x1.5
Height (mm): 22.0
Thickness (in): 0.846
ไดรฟ์ (มม.): 36.0
Nut Type: Hex
วัสดุ: เหล็ก,อัลลอยผสม: โลหะ,เหล็กคาร์บอน
คำอธิบายวัสดุ: ISO Class 12 หรือเทียบเท่า SAE เกรด 8
ระยะห่างเกลียวรู: 1.5
ขนาดเกลียว (มม.): M24
Thread Size (in): 0
Drive (in): 1.417
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-2322

รถบดปูพื้น

PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ