หน้าแรก8T-7182: SEAL-FACE
หน้าแรก8T-7182: SEAL-FACE
8T-7182: SEAL-FACE

แบรนด์: Cat

fallback-image
ยกเลิกแล้ว
8T-7182: SEAL-FACE
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-7182

เรากำลังดำเนินการเพิ่มคำอธิบายสำหรับชิ้นส่วนนี้

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-7182

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: ยางซิลิโคน / MQ / VMQ / PMQ
Inside Diameter (mm): 99,999.99
Cross Section Diameter (in): 3,937.008
Inside Diameter (in): 3,937.008
Cross Section Diameter (mm): 99,999.99
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8T-7182

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

7231 7241

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

657E 627E 637E 621E 631E 623E 651E 621S 621E 623F 623E 657E 627E

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

769C 773B 772B 768C

เครื่องจักรวางท่อ

589

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D9L D9N D7H D10N D8L D10 10 10C 10S 10U

รถตักล้อยาง

950B/950E 936 936E 936F G936 950B 950E

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน