Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม
8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม

หมุดเชื่อมต่อเพลาหน้า Cat® ยาว 160.3มม. เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและความมั่นคง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม
8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม
8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม
8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม
8W-6497: หมุดเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 44.4 มม

หมุดเชื่อมต่อเพลาหน้า Cat® ยาว 160.3มม. เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและความมั่นคง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8W-6497

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็ก
ประเภทหมุด: หมุดตรง
การเคลือบ: ไม่ชุบ
เส้นผ่านศูนย์กลางหมุด (มม.): 45.0
เส้นผ่านศูนย์กลางหมุด (นิ้ว): 1.77
ความยาว (มม.): 160.0
ความยาว (นิ้ว): 6.3
คุณสมบัติ/ระบบช่วยถอด: รูตัวดูด
Overall Length (mm): 160.3
Overall Length (in): 6.311
Diameter (mm): 44.9
Diameter (in): 1.768
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8W-6497

รถเกรดดิน

12H NA 140H NA 12H 12G 12K 120H 130G 120G 140K 2 163H 120 GC 135H NA 12H ES 140H ES 140 120H ES 160 143H 120 135H 160H NA 140 GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160H ES 120H NA 120K 2

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน