หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก9K-9159: แบริ่ง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก9K-9159: แบริ่ง
9K-9159: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9K-9159: แบริ่ง
9K-9159: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9K-9159

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 89.0
Inside Diameter (in): 3.5
Outside Diameter (mm): 105.0
Outside Diameter (in): 4.13
Overall Length (mm): 27.0
Overall Length (in): 1.06
วัสดุ: เหล็ก
Type: STRAIGHT SLEEVE
หลุมสี่ทาง: ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.): 105.0
ร่องภายนอก: ใช่
ร่องภายใน: ไม่ใช่
ความยาวโดยรวมโดยประมาณ (มม.): 27.0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ (มม.): 89.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9K-9159

รถตักล้อยาง

950

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน