Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์เครื่องยนต์และเสื้อสูบส่วนประกอบเสื้อสูบแบริ่งปลอก9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16
หน้าแรกเครื่องยนต์เครื่องยนต์และเสื้อสูบส่วนประกอบเสื้อสูบแบริ่งปลอก9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16
9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16

หัวต่อเชื่อมเหล็ก M16 Cat® ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ระหว่างชิ้นส่วนโลหะ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16
9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16
9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16
9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16
9R-8429: หัวต่อเชื่อม M16

หัวต่อเชื่อมเหล็ก M16 Cat® ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ระหว่างชิ้นส่วนโลหะ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9R-8429
Material: Carbon Steel,Structural Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9R-8429

พลั่วเชือกไฟฟ้า

7495 HF 7495

รถตักหมุนรอบตัว

242B3 226B 252B 226B3 216B 268B 216 252B3 242B 228 226 272D2 236 232 236B3 232B 248 246 242 262 248B 236B 252 216B3 272D2 XHP

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

267 277B 257 287 267B 277 257B3 257B 247 247B3 287B 247B

รถปูยางยางมะตอย

BG555E AP-555E AP-500E BG500E

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.7CR 308D

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

259B3

จุดหมุนไฮดรอลิก

6060 6020B 6020 6015 6040

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

798 AC 796 AC

รถดันล้อยาง

824K 854K 824

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 826 836K 826K

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D3K2 XL D3K2 LGP D7R SERIES D5K2 XL D7R II

พลั่ว

6040

รถตักล้อยาง

980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972H 972K 972M 972 950M Z 972 XE 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 986H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 992 972G II 972M XE 980G II 966M XE 980XE 980H 980L 980K 992K 972XE 980M 966H 966K 966M 966G II 950 982 XE 982M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน