Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน9S-9447: ท่อ A
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน9S-9447: ท่อ A
9S-9447: ท่อ A

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9S-9447: ท่อ A
9S-9447: ท่อ A

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9S-9447

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 38.0
Outer Diameter (in): 1.5
Approximate Overall Length (mm): 292.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal,Alloy Copper
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9S-9447

บูลรถดัน

6S 6A

คราด

951 955 4

เครื่องฉุดลาก

55

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6E D6G SR D6F SR D6G D6D SR D6E SR D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

143 141 163 153 140

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน