หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ9U-6698: 1 1/2" Puller Stud
หน้าแรก
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud

Cat® 1 1/2" Steel Puller Stud is used to grip onto a component securely and apply a pulling force to remove it from the unit without causing damage

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud
9U-6698: 1 1/2" Puller Stud

Cat® 1 1/2" Steel Puller Stud is used to grip onto a component securely and apply a pulling force to remove it from the unit without causing damage

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-6698

The Puller Stud is used to provide a secure and effective method for removing components from an assembly in the machine. The puller stud provides a grip on the specific component and applies a pulling force to safely and efficiently extract it from the assembly. It is provided with threads that allow it to be securely screwed into the hole of the component from which the stud needs to be removed. The threads provide a strong grip, ensuring that the puller stud stays securely in place during the stud removal process.

Attributes:
• Hardened to Rockwell C scale hardness of C41-45 for resistance to wear and deformation
• Provides a secure attachment point for puller tools and helps prevent damage to the component

Applications:
The Puller Stud provides a controlled and precise method of removal, minimizing the risk of damage to the component or surrounding components. It is used in applications such as removing bearings, gears, pins, and other components that are tightly fitted or require a controlled removal process.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9U-6698

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Thread: 1 1/2" - 12
Length (mm): 1220
Length (in): 48.031
Weight (kg): 10.79
Weight (lb): 23.787
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ